arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
전기식 그리퍼

하나의 그리퍼.​ 다양한 가능성.​

다양한 공작물. 하나의 그리퍼.​

전기식 그리퍼

하나의 공정에서 서로 다른 공작물을 다루는 것은 자동화 시스템에 큰 과제입니다. 여러 그리퍼를 사용해야 하거나 시간이 많이 드는 툴 교체 작업을 거쳐야 하는 경우가 많습니다. 품종이 다양해질수록 자동화된 자재 핸들링의 복잡성, 조율에 드는 노력, 셋업 시간도 함께 늘어납니다.​

지금 바로 적용에 대해 토론해 보세요.

SCHUNK 전기식 그리퍼는 변화하는 요구 사항에 유연하게 맞출 수 있으며, 그리퍼 하나로 다양한 공작물을 핸들링할 수 있습니다.​

  • 툴 교체 작업 감소:
    여러 전용 솔루션 대신 그리퍼 하나로 품종 전환 및 셋업 작업을 줄입니다.​
  • 높은 적응성:
    파지력, 위치, 속도, 파지 모드를 공작물에 맞게 조정할 수 있습니다.​
  • 미래 지향적 자동화:
    유연한 그리핑 시스템은 다양한 제품, 로트 크기, 생산 요구 사항에 대응할 수 있는 기반이 됩니다.​

섬세하고 복잡한 부품부터 무거운 공작물까지: 전기식 그리퍼 포트폴리오는 다양한 산업 분야의 폭넓은 애플리케이션을 지원하며, 여러 가지 핸들링 작업에 꼭 맞는 솔루션을 제공합니다.​

SCHUNK 전기식 그리퍼는 표준화된 통신 인터페이스, 사전 구성된 기능 블록, 플러그인을 통해 제어 시스템과 로봇 시스템에 직접 통합할 수 있습니다. SCHUNK Control Center는 구성, 파라미터 설정, 진단을 추가로 지원합니다.​

인터페이스

주요 PLC 지원​. 기존 제어 아키텍처와 호환.​

기능 모듈​​

주요 PLC 제조사 지원​. 사전 구성된 PLC 모듈로 프로그래밍 작업 최소화.​ 지원 대상: Siemens, Beckhoff, Allen-Bradley, Bosch, Nexeed Automation.

로봇 플러그인​

주요 로봇 제조사 지원​. 로봇 프로그램에서 그리퍼의 모든 기능 바로 사용 가능.​ 지원 대상: Universal Robots, KUKA, FANUC, YASKAWA, Dobot, ABB, Kassow Robots​​.

오픈 소스​ & 피지컬 AI

GitHub에서 제공​. ROS 기반 애플리케이션과 피지컬 AI를 위한 툴로, 연구, 프로토타이핑, 유연한 자동화에 적합합니다.​ 제공: NVIDIA Isaac Sim™, ROS 2, MCP Server​.

시뮬레이션

벤더 중립적인 동작 모델​. 하드웨어가 준비되기 전에 PLC 로직과 인터페이스를 테스트할 수 있습니다.​ 지원 대상: FMI Standard, ISG TwinStore.

Control Center 앱​

크로스 플랫폼 툴​. 구성, 파라미터 설정, 테스트, 진단을 위한 툴.​

전기식 그리퍼는 AGV와 모바일 로봇에 직접 장착하여 기존 전원으로 작동할 수 있습니다 따라서 유연한 모바일 자동화 개념에 이상적입니다.​

  • 로봇과 호환:
    다양한 통신 인터페이스를 지원하여 모바일 플랫폼이나 로봇의 제어 시스템에 그리퍼를 직접 통합할 수 있습니다.​
  • 24 V로 완전 전기 구동:
    기존 24 V 전원으로 작동. 컴프레서, 압축 공기 호스, 추가 에너지원이 필요 없습니다.​
  • 사내 물류에 이상적:
    AGV와 모바일 로봇을 이용한 소형 적재 용기/박스 핸들링 및 오더 피킹에 적합합니다.​

하나의 그리퍼.​ 다양한 가능성.​

유연한 범용 그리퍼부터 무거운 공작물 핸들링까지: 용도에 맞는 전기 그리퍼를 찾아보세요.​

가공물에 적합한 전기 그리퍼

Contenido disponible próximamente

섬세한 부품부터 무거운 공작물까지, 협소한 설치 공간부터 넓은 스트로크 범위까지: SCHUNK의 전기식 그리퍼 포트폴리오는 폭넓은 애플리케이션을 지원합니다. 다양한 공작물과 자동화 작업에 맞는 그리핑 솔루션을 찾는 방법을 소개합니다.​

유사한 공작물

빠르고 반복적인 핸들링 공정에 적합한 단거리 스트로크 그리퍼.

다품종 공작물 제품군

다양한 공작물 크기와 형상에 맞는 유연한 그리퍼.

크고 무겁고 부피가 큰 공작물

취급 작업에 맞춰 개별적으로 맞춤 제작된 롱 스트로크 그리퍼.

제품 정보, 적용 사례, 기술 세부 정보를 확인하세요.
SCHUNK 전기식 그리퍼 포트폴리오에 대해 알아보세요.​

사용 가능한 소프트웨어 다운로드 바로 가기

SCHUNK GitHub 리포지토리 바로 가기