arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

시장 리더가 제공하는 유압 확장 툴홀더의 장점

SCHUNK iTENDO²

  • 간단한 조작으로 정교한 기술
유압 확장 기술 설계에서 30년 이상의 경험 축적

  • 주변 장치 없이 몇 초 내에 미크론 정밀도의
    툴 교환
설치 시간 감소로 시간 절약 및 추가 클램핑 장치에 대한
투자 비용 및 에너지 비용 없음

  • 탁월한 진동 감쇠
미세 블로우아웃의 방지, 최적의 공작물 표면 상태, 기계 스핀들 보호, 늘어난 공구 수명을 통한 비용의 절감

  • 기본적으로 밸런스가 정밀 조정되어 있음
25,000RPM에서 G2.5 밸런싱 등급
고속 회전에 적합.

  • 0.003mm 이하인 영구적인 흔들림
    및 반복 정확도
균일한 절삭 동작, 공구 수명 연장,
재연삭 또는 새 도구 구입
비용 절감

  • 안정적인 토크 전달을 위한 먼지 홈
건식 클램핑 표면, 오일 변위
먼지 홈에 그리스 또는 윤활제 잔류물

  • 높은 유연성
슬롯형 또는 냉각수 방수형 중간 슬리브의 사용으로 인한 여러 직경의 클램핑

발명가의 경험에서 나온 장점

히드로덴 로고

  • SCHUNK - 유압 확장 기술의 선구자
  • 광범위한 고객 사용 범위를 위한 최초의 클램핑 도구가 1980년 초 수압 팽창 원리를 통해 만들어졌습니다.
  • 클램핑 섕크 공구용 확장 툴홀더는 1983년에 표준화되었습니다.
  • 지속적으로 증가하는 동적 생산 기술의 요구 사항에 맞춰 1990년 2월 26일에 특허를 출원했습니다.
  • 1990년에 차세대 표준 확장 툴홀더 TENDO가 출시되었습니다.

지속적인 고객 요구사항 맞춤화

1991

TENDO Platinum
30년 이상의 경험.

2007

TENDO LSS
슈퍼 슬림형. 고정밀. 최적화된 간섭 윤곽.

2008

TENDO ES
간섭 윤곽 없음.

2010

TENDO E compact
최대 300% 툴 서비스 수명 증가.

2016

TENDO Slim 4ax
열 수축 툴홀더 1:1 교환식

2021

iTENDO²
같은 형태에 지능형 실시간 센서 시스템 추가

고객 만족도 기반의 성장

"SCHUNK의 유압 확장 툴홀더는 진동을 분리하기 때문에 마운트로 적합합니다. 열 수축 기술에 비해 유압 팽창 기술은 에너지 균형을 높일 뿐만 아니라 가공 결과도 개선합니다."

Lukas Betz(중앙), ROC 전무 이사
"여기서 가공하는 모든 단일 측정 장치는 철저한 검사를 거칩니다. 모든 부분을 매우 엄격하게 다루는 우리로서는 새로운 TENDO E compact를 사용해 원활한 작업을 이어갈 수 있게 되어 좋습니다. 덕분에 모든 부분이 완벽히 정확하다고 확신할 수 있습니다."

Martin Römer(중앙), 공장 관리자, Lehren- und Meßgerätewerk Schmalkald
"TENDO Slim 4ax를 사용하면 툴 수명이 훨씬 더 길고 최적의 표면을 얻을 수 있어 이전에는 필수였던 두 번째 마감 처리 공정을 완전히 없앨 수 있었습니다."

Thomas Petermann, 생산 관리자, South Branch, Ingersoll Werkzeuge GmbH, Vaihingen-Horrheim
TENDO-Classic 단면도

1) 클램핑 나사

클램핑 나사를 사용하여 클램핑 피스톤을 움직입니다. 앨런 키를 사용하여 클램핑 나사가 완전히 멈출 때까지 조입니다. 토크 렌치가 필요하지 않습니다.

2) 클램핑 피스톤

클램핑 피스톤은 오일 챔버 시스템 내부로 유압 유체를 밀어 넣습니다.

3) 확장 슬리브 및 오일 챔버

확장 슬리브는 툴 섕크에 반대하여 고르게 확장됩니다. 툴 섕크는 먼저 중심을 잡은 다음, 이 클램핑 공정 동안 전체 표면에 걸쳐 강력하고 균일하게 클램핑됩니다. 챔버 시스템은 유압 유체로 채워질 때, 클램핑된 툴에 감쇠 효과를 발휘합니다. 툴 절단 날의 마모가 최소화되고 사용 수명이 최대 40% 증가합니다.

4) 본체

기계측 인터페이스는 본체에 있습니다.

5) 길이 조정 나사

간편하고 빠른 툴 사전 설정.

6) 툴

툴은 중심축에 대해 중심으로 클램핑되어 있으며 < 0.003mm 미만의 최고 수준의 흔들림과 반복 정밀도를 나타냅니다.

7) 먼지 홈

유압 확장 툴 홀더의 엄청난 클램핑 압력으로 오일, 그리스 또는 윤활유 잔여물이 홈 안으로 이동하여 클램핑 표면이 건조한 상태를 유지합니다.

TENDO-Classic 단면도

최첨단 유압식 확장 툴홀더는 지속 가능성이 더 높습니다

현재 갈수록 생산 공정의 지속 가능성이 더 중요해지고 있습니다. 에너지 절약만 중요한 것이 아닙니다. 생산 수단의 경제적 효율성과 숙련된 노동자를 유지하는 것 또한 회사의 기본적인 요소가 되었습니다.

SCHUNK의 유압 확장 기술을 사용하면 더 지속 가능한 생산이 가능합니다. 다양한 TENDO 모델을 선택할 수 있기 때문에 대부분의 금속 커팅 작업에서 사용하던 기존의 클램핑 디바이스를 쉽게 교체할 수 있습니다.

로고 지속 가능성

유압 확장 툴홀더가 지속 가능한 이유:

경제성:

  • 수축 툴홀더보다 훨씬 더 긴 서비스 수명
  • 두 번째 수명 주기 동안 SCHUNK에서 재처리 가능
  • 수축 과정으로 인한 자재 피로가 없어 일관된 클램핑 품질
  • 최대 2분의 빠른 툴 교환으로 효율적인 생산 공정

자원 절약:

  • 수축 등의 에너지 소비 없음
  • 전력 소비 및 CO2 배출량 감소

매력:

  • 숙련된 작업자는 최첨단 작업 장비로 작업하고 싶어 합니다.
  • 직원의 화상 위험이 없는 안전한 클램핑
  • 간편한 조작으로 쾌적한 작업

항상 작업에 최적화된 툴 홀딩 시스템

전체 툴링 세분화

지능

  • 필요한 지능으로 무인 자동화 생산 공정에서 안전하고 "부품에 가장 가까운" 워크피스 가공이 가능한 SCHUNK iTENDO²

iTENDO² 자세히 알아보기

프리미엄

  • SCHUNK TENDO Platinum은 29개 인터페이스와 1,000개 이상의 변형에서 DIN 호환이 가능합니다
  • DIN 표준 열 수축 윤곽의 SCHUNK TENDO Slim 4ax

기술

  • SCHUNK TENDO LSS, ES, KSR, ZERO, Engineered는 모든 가공 공정의 가장 까다로운 작업을 가능하게 하는 문제 해결사입니다.

경제.

  • 대량 가공, 드릴링, 리밍, 스레딩을 위한 SCHUNK TENDO E compact

TENDO E compact 자세히 알아보기

기본

  • 기계 공구 툴홀더는 SCHUNK 토털 툴링 전체 프로그램의 기반이 됩니다.

신속하게 적합한 툴홀더 찾기

몇 번의 클릭만으로 SCHUNK 포트폴리오에서 적합한 유압 확장 툴홀더를 찾습니다.

툴홀더 퀵 파인더