arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
BSWS-M-PGZN-plus

BSWS-M-PGZN-plus

Jaw quick-change system
The tool-free BSWS-M jaw quick-change system allows top jaws to be exchanged on the gripper manually and rapidly. Two adapter pins (= one BSWS-A set) and a base (BSWS-BM) are required for each gripper jaw. In case of reverse assembly and provided that no addional height is created, two adapter pins (= one BSWS-AR set) and an assembly kit (BSWS-URM) per gripper jaw are required. Another effect of the BSWS-URM is that there are no more problematic mounting holes in the finger contours.

Avantages - Vos bénéfices

  • Possibilités d'utilisation universelles
    Grâce au BSWS-M, une seule pince est nécessaire pour différentes applications.
  • Changement de mors sans outil via le bouton de déverrouillage
    simple et rapide pour une grande flexibilité des pinces
  • Gain de temps lors du changement d'applications
    Différentes pièces peuvent être manipulées en remplaçant les doigts de pince

Options et informations particulières

  • BSWS-BM avec adapteurs BSWS-A
    Système composé d'un mors intermédiaire et d'adaptateurs.
  • BSWS-ABRM avec adaptateurs BSWS-AR
    Système composé d'une ébauche de doigt avec un système à changement rapide de mors intégré et d'un jeu d'adaptateur. Si la hauteur supplémentaire due au système BSWS est gênante, il est possible d'assembler les adaptateurs BSWS-AR par vis dans le mors de base de la pince. Le système de changement est donc plus compact en hauteur. Le mécanisme de verrouillage est alors intégré dans le doigt de préhension. Un autre effet est qu'il n'y a plus de trou traversant dans les doigts de préhension nécessaires pour leur fixation.
  • BSWS-URM avec adaptateurs BSWS-AR
    Système composé des composants du mécanisme de verrouillage et d'adaptateurs. Si la hauteur supplémentaire due au mors intermédiaire BSWS-B est gênante et si l'utilisation du doigt ébauche BSWS-ABRM n'est pas possible, il est est possible d'acheter séparément le mécanisme de verrouillage du BSWS-ABRM et de l'intégrer dans vos propres doigts de préhension.
  • BSWS-AR
    Il n'est pas possible de combiner les BSWS-AR avec les pinces dans une version avec capots étanches à la poussière N'hésitez pas à nous contacter pour des propositions de solutions alternatives.
  • Graisse alimentaire
    Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles sur le site https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp en utilisant les informations sur les graisses figurant dans la notice l d'utilisation.