arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

Pour de nombreuses applications complexes, notre « Pneumatic Power » a toujours assez d'air - et d'endurance. Parce que nos pinces pneumatiques tiennent toujours leurs promesses.

Les pinces pneumatiques SCHUNK sont divisées en trois catégories

  • PREMIUM : polyvalentes et parfaites
  • ÉCONOMIE : efficacité économique combinée à la qualité SCHUNK
  • TECH : spécialiste des processus pour tous les défis

La puissance de nos pinces pneumatiques

  • Éprouvé
  • Longue durée de vie
  • Polyvalence
  • Haute qualité

Le segment SCHUNK Premium

La pince parfaite pour toutes les applications

Dans le segment Premium, vous trouverez 12 gammes pinces différentes de la plus haute qualité avec un grande étendue de versions et d'options. Nous vous proposons non seulement des pinces robustes offrant les meilleures caractéristiques de l'industrie, mais aussi des pinces de préhension sans maintenance et des durées de vie maximales. Notre conseil : complétez vos pinces pneumatiques avec nos détecteurs de précision pour détecter différentes informations ou les positions de course.

La puissance de nos pinces Premium :

  • Les meilleures caratéristiques de performance
  • Durée de vie maximale
  • Garantie jusqu'à 36 mois
  • Grande étendue de versions et d'accessoires
Pince angulaire radiale ICON
Pince parallèle ICON
Pince concentrique ICON

Nos pinces Premium d'un seul coup d'œil

Pince parallèle Premium ICON

Pinces angulaires/radiales :

Petites pièces : SWG
Universelle : PWG-plus , PRG

Pinces parallèles :

Petites pièces : MPG-plus , KGG
Universelle : PGN-plus-P , PGL-plus-P
Grande course : PLG , PHL

Pinces concentriques :

Petites pièces : MPZ
Universelle : PZN-plus
Grande course : PZH-plus

La nouvelle des pinces premium : PGL-plus-P

Ceux qui recherchent une pince puissante et polyvalente seront satisfaits par la nouvelle pince PGL-plus-P. Cette pince universelle pneumatique offre un ensemble de performances uniques en matière de course, de force et de fixation, ce qui la rend parfaitement adaptée aux opérations de manipulation nécessitant de la flexibilité.

Points forts :

  • Maintien fiable et certifié de la force de préhension, GripGuard
  • Détecteurs intégrés
  • Grande course des doigts pour une manipulation flexible de pièces
  • Étanchéité IP 64 pour une utilisation dans des environnements sales

Vous avez des questions sur le choix de la bonne pince ?

Appelez-nous, nous serons heureux de vous aider.

+49-7133-103-2929

La segment SCHUNK Tech

Le bon spécialiste pour chaque défi

Plus votre application est exigeante, plus les performances de la pince pneumatique doivent être précises pour répondre à la tâche à accomplir. Avec notre segment Tech, vous disposez de toute une gamme de « spécialistes », comme des pinces spécialement conçues pour la manipulation de joints toriques, d'engrenages ou de jantes.

La puissance de nos pinces Tech :

  • Spécialistes des processus
  • Durée de vie maximale
  • Meilleures caratéristiques de performance

Pince parallèle technique ICON

Pinces angulaires/radiales :

Petites pièces : GAP
Universelle : DRG

Pinces parallèles :

Petites pièces : GAP , KTG
Universelle : DPG-plus , PGB
Grande course : SPG , PSH , PFH

Pinces concentriques :

Petites pièces : LOG , ORG
Universelle : DPZ-plus , PZB-plus , PZV , Pinces avec interface cylindrique

Le segment SCHUNK Economy

Pour une préhension efficace

Dans notre segment Economy, l'accent est mis non seulement sur la performance, mais aussi sur la rentabilité : vous obtenez la véritable qualité SCHUNK à des conditions attractives. Optimisé pour tous les champs d'application standards dans des environnements propres. Les pinces se concentrent sur les caractéristiques essentielles, et assurent ainsi une utilisation efficace en fonctionnement.

La puissance de nos pinces Economy :

  • La qualité SCHUNK éprouvée à des conditions attrayantes
  • Performances ciblées
  • Efficacité économique maximale

Pince économique parallèle ICON

Pinces angulaires/radiales :

Petites pièces : SGW , SGB

Pinces parallèles :

Petites pièces : MPC
Universelle : JGP-P , PGF
Grande course : PFH-mini

Pinces concentriques :

Universelle : JGZ

Now pneumatic free positioning

Application image – PPD

The PPD positioning unit from SCHUNK now enables users to position freely using pneumatic grippers. And it does so with a very simple setup consisting of gripper, sensor and positioning unit, as well as easy commissioning due to prefabricated PLC function blocks. This is an optimal solution for any gripper application, where flexibility is required, for example robot applications that move workpieces of different sizes, or in close proximity to each other.

  • Free positioning of pneumatic grippers
    Cycle time optimization or collision avoidance by pre-positioning the gripper finger
  • Gripping force adjustability by adjusting the output pressure
    Gripping workpieces with different sensitivities
  • Adjustability of the gripper jaw speed
    For workpiece-friendly gripping due to the reduction of the gripping impulse

To the PPD