KV GGT17309-17309-N-LK-00100-A-G
ID 1692645
Renseignez-vous dès maintenant
Ce produit ne peut pas être commandé en ligne
Câble de puissance, Taille connecteur: M17 - 9-polig
- Longueur de câble: 1 m
Détails techniques
| Groupe de produit | Câble de puissance |
|---|---|
| Longueur de câble [m] | 1.0 |
| Conception côté produit | Connecteur droit |
| Conception côté contrôleur | Connecteur droit |
| Ligne de température | intégré(e) |
| Nombre de fils/connecteurs, codage – côté produit | 9, Code 3 |
| Nombre de fils/connecteurs, codage – côté contrôleur | 9, Code 3 |
| Troisième connecteur (Y) | non attribué |
| Code supplémentaire – en fonction du type de câble | non attribué |
| Nombre de signaux | 8 |
| Section de fil | 1,5 mm2 / 0,34 mm2 |
| Matériau de la gaine de câble | PUR |
| Couleur | orange (similaire à la teinte RAL 2003) |
| Câble compatible avec chaîne porte-câbles | Oui |
| Cycles de pliage | 5 millions |
| Température ambiante en mouvement | -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C] |
| Température ambiante statique | -50 bis +90 (DIN VDE) / -50 bis +80 (UL/cUL) [°C] |
| Tension d'isolation fil/blindage [V] | 600.0 |
| Tension d'isolation fil/fil [V] | 1000.0 |
| Certification UL | Oui |