arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KA GLT17307-NNNNN-N-LK-01000-A-B Illustration similaire

KA GLT17307-NNNNN-N-LK-01000-A-B

ID 1692616

Disponible sur demande
Renseignez-vous dès maintenant
Ce produit ne peut pas être commandé en ligne
Câble de puissance, Taille connecteur: M17 - 7-polig

  • Longueur de câble: 10 m
Groupe de produit Câble de puissance
Longueur de câble [m] 10.0
Conception côté produit Connecteur droit
Conception côté contrôleur extrémité de câble ouverte
Ligne de température intégré(e)
Nombre de fils/connecteurs, codage – côté produit extrémité de câble ouverte
Troisième connecteur (Y) non attribué
Code supplémentaire – en fonction du type de câble non attribué
Sections des câbles 4x 0,5 mm2 + (2x 0,34 mm2)
Nombre de signaux 6
Section de fil 0,5 mm2 / 0,34 mm2
Matériau de la gaine de câble PUR
Couleur orange (similaire à la teinte RAL 2003)
Câble compatible avec chaîne porte-câbles Oui
Cycles de pliage 5 millions
Température ambiante en mouvement -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Température ambiante statique -50 bis +90 (DIN VDE) / -50 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Tension d'isolation fil/blindage [V] 600.0
Tension d'isolation fil/fil [V] 1000.0
Certification UL Oui