« En tant que pionnier technologique, nous concentrons notre force d'innovation sur les processus et les besoins de nos clients et souhaitons offrir une réelle valeur ajoutée aux PME en particulier », souligne Timo Gessmann, directeur technique de SCHUNK. « Le kit de préhension 2D montre comment nous créons de nouvelles opportunités d'automatisation avec des produits et des services intelligents qui permettent aux entreprises de réduire la charge de travail de leurs employés qualifiés, tout en augmentant leur productivité. » La technologie d'IA éprouvée, développée par des PME pour des PME, a impressionné le jury d'experts du prix de l'IA du Bade-Wurtemberg de cette année. Ils ont décerné au kit de préhension 2D le prix « AI-Champions BW 2025 », récompensant ainsi sa contribution à la mise en place d'une économie numérique et durable. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 8 mai à Stuttgart dans le cadre de l'événement « Virtual Worlds - Experiencing Opportunities in the Metaverse ». Nicole Hoffmeister-Kraut MdL, ministre de l'économie, du travail et du tourisme, a remis le prix à SCHUNK.
Accès rapide à la manutention automatisée
Le kit de préhension 2D combine un système de caméra avec objectif, un PC industriel équipé d'un logiciel d'intelligence artificielle développé en interne par SCHUNK et une pince spécifique à l'application afin de créer une solution de manutention prête à l'emploi dans les processus de pick & place. Tous les composants sont parfaitement adaptés les uns aux autres et peuvent être combinés avec n'importe quel robot et n'importe quel système de contrôle de niveau supérieur. L'accent a été mis sur une utilisation intuitive, une application flexible et une grande fiabilité des processus, même dans des conditions d'éclairage changeantes et avec des formes de composants variées. Le logiciel de traitement d'images intelligent peut être appris en quelques étapes simples, grâce à l'interface utilisateur intuitive, et ne nécessite aucune connaissance préalable en matière de programmation ou de traitement d'images. Une fois mise en œuvre, l'IA s'entraîne et reconnaît les composants sur la base de caractéristiques telles que la forme, la taille et la couleur. Les tâches récurrentes de tri ou de logistique peuvent ainsi être automatisées de manière fiable.
À propos du concours AI-Champions BW
Avec le concours « AI Champions BW », le ministre de l'économie, du travail et du tourisme du Bade-Wurtemberg récompense depuis 2020 des solutions d'IA remarquables et réussies qui promettent un potentiel économique ou une valeur ajoutée sociale. L'objectif est de rendre visibles les projets phares et de renforcer la position du Bade-Wurtemberg en tant que site de premier plan pour les applications d'IA.