arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Technologie de serrage de pièce September 2024

ROTA-ML flex 2+2 : encore plus plat, plus léger et plus performant

Le mandrin à serrage manuel à 4 mors ROTA-ML flex 2+2 de SCHUNK a fait l'objet d'un lifting complet. Résultat : il est désormais plus plat, plus léger et encore plus souple ! SCHUNK présentera la version révisée pour la première fois à l'occasion de l'AMB, le salon international de l'usinage des métaux 2024 à Stuttgart.
SCHUNK image du produit - ROTA-ML flex 2+2 Le mandrin à compensation pendulaire à 4 mors ROTA-ML flex 2+2 est jusqu'à 40 % plus léger que la version précédente, tout en étant beaucoup plus solide.

Avec le ROTA-ML flex 2+2 à compensation centrale, SCHUNK dispose depuis 2020 d'un mandrin manuel nécessitant peu d'entretien et permettant de serrer avec précision et efficacité presque toutes les géométries de pièces - qu'elles soient rondes, cubiques ou géométriquement irrégulières - sur les centres de fraisage/tournage. Son concept d'entraînement breveté se caractérise par une course de compensation particulièrement importante de 12 mm par mors. Avec cette nouvelle conception, SCHUNK a une fois de plus amélioré de manière significative le mandrin manuel.

Jusqu'à 40 % plus léger

Avec un nouveau design à partir du diamètre de 500 millimètres, le spécialiste du maintien des outils et de l'usinage a réduit la hauteur du mandrin jusqu'à 30 pour cent. Cela permet également de réduire le poids d'alimentation jusqu'à 40 %. La masse réduite permet non seulement d'accélérer la vitesse de la table, mais aussi de traiter en toute fiabilité des pièces plus grandes et plus lourdes. Cela permet d'augmenter la variété des applications possibles avec un seul mandrin et d'améliorer l'efficacité des processus d'usinage.

La plaque de base révisée du mandrin assure également une plus grande flexibilité. Les mandrins peuvent donc être montés rapidement et facilement sur presque toutes les tables de machines.

Peu d'entretien grâce au concept d'étanchéité

Les joints spéciaux sur les rails de guidage ont été conservés. Ils empêchent le rinçage de la graisse et la perte progressive de la force de serrage. Un concept d'étanchéité breveté protège la cinématique de l'entraînement de la poussière et des copeaux, garantissant ainsi une plus grande fiabilité du processus et des intervalles de maintenance plus longs. De plus, une tige indicatrice sur chaque mors signale la plage de serrage optimale pour un serrage sûr de la pièce.

SCHUNK propose le mandrin manuel flexible en huit tailles avec des diamètres allant de 260 à 1200 mm.