ROTA NCD 132-32 A5-SV90°
Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre
ID 832202
Ce produit est un produit ancien.
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Perçage: 32 mm
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 5
- Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 10H7
- Course par mors : 3 mm
- Course du piston: 14 mm
- Force de serrage max.: 45 kN
- Force d'actionnement max.: 25 kN
- Vitesse de rotation max.: 7500 1/min
- Poids: 6.9 kg
Détails techniques
Type de broche | ISO 702-1 |
---|---|
Taille de broche | Nr. 5 |
Denture | 1/16" x 90° |
Vitesse de rotation max. [1/min] | 7500.0 |
Force de serrage max. [kN] | 45.0 |
Force d'actionnement max. [kN] | 25.0 |
Course/mors [mm] | 3.0 |
Course du piston (H) [mm] | 14.0 |
Moment d'inertie [kgm²] | 0.02 |
Poids [kg] | 6.9 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB-FR 130
- red
-
SWB-FR 132
- yellow
-
FR-AL 130
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%