KSC grip 80-130
Etau de serrage de base
ID 432713
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Date de fin de vie : 30 juin 2023
Produits alternatifs :
Étaux à serrage concentrique standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-06-30
- Remplacé par: 1514206
- Avec mors grips réversibles
- Dimensions: 80 x 130 x 78 mm
- Largeur du mors: 80 mm
- Force de serrage max.: 25 kN
- Couple de rotation max.: 90 Nm
- Poids: 4 kg
Détails techniques
| Largeur de l'étau de serrage [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Largeur du mors [mm] | 80.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 25.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 90.0 |
| Poids [kg] | 4.0 |
Etendue de la livraison
Serreur, mors réversible - Grip et notice d'utilisation ; sans clé dynamométrique