KSF plus 100
Etaux de serrage à ressort 2 mors
ID 405260
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Produits alternatifs :
Étau de serrage à ressort standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-12-31
- Remplacé par: 1457382
- Serrage concentrique
- Course standard
- Version standard
- Dimensions: 100 x 100 x 106,5 mm
- Force de serrage max.: 10 kN
- Course par mors : 2 mm
- Hauteur de mors max.: 60 mm
- Répétabilité: 0.01 mm
- Pression d'utilisation maximale: 6 bar
- Poids: 5 kg
Détails techniques
| Course par mors [mm] | 2.0 |
|---|---|
| Force de serrage [kN] | 10.0 |
| Pression admissible max. [bar] | 6.0 |
| Fidélité de reproduction de l'étau [mm] | 0.01 |
| Hauteur de mors max. [mm] | 60.0 |
| Consommation d'air par course à 6 bar [cm³] | 600.0 |
| Temps de fermeture/ouverture [s] | 0.2 |
| Poids [kg] | 5.0 |
Etendue de la livraison
Étau à serrage concentrique, vis de fixation, couvercles, douilles de serrage, vis d'ajustage, manuel d'utilisation