arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSF plus 160

KSF plus 160

Etaux de serrage à ressort 2 mors

ID 405360

Étau de serrage à ressort standard

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-12-31
  • Remplacé par: 1457388
Caractéristiques des produits :
  • Serrage concentrique
  • Course standard
  • Version standard
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 160 x 160 x 132,2 mm
  • Force de serrage max.: 25 kN
  • Course par mors : 3 mm
  • Hauteur de mors max.: 60 mm
  • Répétabilité: 0.02 mm
  • Pression d'utilisation maximale: 6 bar
  • Poids: 16 kg
Course par mors  [mm] 3.0
Force de serrage [kN] 25.0
Pression admissible max. [bar] 6.0
Fidélité de reproduction de l'étau [mm] 0.02
Hauteur de mors max. [mm] 60.0
Consommation d'air par course à 6 bar [cm³] 2000.0
Temps de fermeture/ouverture [s] 0.4
Poids [kg] 16.0

Etendue de la livraison
Étau à serrage concentrique, vis de fixation, couvercles, douilles de serrage, vis d'ajustage, manuel d'utilisation