arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSP-Z plus 64

KSP-Z plus 64

Étau à serrage pneumatique concentrique et avec mors fixe

ID 405102

Étau de serrage pneumatique version standard

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-12-31
  • Remplacé par: 1409255
Caractéristiques des produits :
  • Serrage concentrique
  • Course standard
  • Version Z
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 64 x 64 x 50,7 mm
  • Force de serrage max.: 4.5 kN
  • Course par mors : 2 mm
  • Hauteur de mors max.: 60 mm
  • Répétabilité: 0.01 mm
  • Pression d'utilisation maximale: 9 bar
  • Poids: 1.5 kg
Course par mors  [mm] 2.0
Force de serrage [kN] 4.5
Pression admissible max. [bar] 9.0
Fidélité de reproduction de l'étau [mm] 0.01
Hauteur de mors max. [mm] 60.0
Consommation d'air par course double à 6 bars [cm³] 260.0
Temps de fermeture/ouverture [s] 0.1
Poids [kg] 1.5

Etendue de la livraison
Étau à serrage concentrique, vis de fixation, couvercles, douilles de serrage, vis d'ajustage, manuel d'utilisation