arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
PPU-P 10-H145-V045-ASP Illustration similaire

PPU-P 10-H145-V045-ASP

ID 314711

Unité Pick & Place linéaire PPU-P, Taille: 10, pneumatique, avec verrouillage de tige

  • Course horizontale [axe Y]: 145 mm
  • Course verticale [axe Z]: 45 mm
  • Poids de pièce: 1 kg
Course horizontale [axe Y] [mm] 145.0
Réglage de course horizontal par coté [axe Y] [mm] 12.0
Course verticale [axe Z] [mm] 45.0
Course verticale linéaire [axe Z] [mm] 20.0
Réglage de course vertical par coté [axe Z] [mm] 15.0
Différence de hauteur max. entre les positions finales [mm] 8.0
Sortir force [N] 47.0
Force de retrait [N] 57.0
Lever force [N] 100.0
Force descente [N] 86.0
Répétabilité par axe [mm] ± 0.01
Diamètre du piston [axe Y] [mm] 12.0
Diamètre du piston [axe z] [mm] 16.0
Pression d'utilisation min. [bar] 4.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 5.0
Pression d'utilisation nominale [bar] 5.0
Volume de la cylindre par cycle [cm³] 63.6
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Poids de pièce [kg] 1.0
Nombre de cycles max. autorisé par minute [1/min] 95.0
Poids [kg] 4.5
Longueur X [mm] 62.0
Largeur Y [mm] 246.5
Hauteur Z [mm] 265.0
Moment Mx max. [Nm] 15.0
Moment My max. [Nm] 15.0
Moment Mz max. [Nm] 15.0
Version avec frein de maintien Oui

Informations générales concernant la gamme

Répétabilité
se définit comme étant la dispersion de la position de fin de course pour 100 courses successives.

Temps de cycle
se rapportent à un déplacement Pick & Place type. Veuillez tenir compte du fait que le temps de cycle réel est influencé par la longueur ou le diamètre de tuyau ainsi que les temps de réaction SPS ou les temps de commutation de vanne.

Course
est la course nominale maximum par direction d'axe. Raccourcissement par côté possible.

Conditions ambiantes
Les modules sont principalement conçus pour des applications dans des conditions ambiantes propres. Veuillez tenir compte du fait que, dans des conditions ambiantes difficiles, la durée de vie des modules peut être raccourcie et que SCHUNK décline pour cela toute garantie. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge utile
Correspond au poids de la charge totale installée au niveau du bras. notez que si la charge maximale est dépassée et si la plage de charge n'est pas respectée, la durée de vie sera réduite et SCHUNK ne pourra supporter aucune garantie à ce sujet.