arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSP3-LH 100-AS-IM

KSP3-LH 100-AS-IM

Etaux de serrage pneumatiques 2 mors avec surveillance inductive de mors

ID 1467560

Étau de serrage pneumatique en version standard

Caractéristiques des produits :
  • Étau de serrage 2 mors
  • Serrage concentrique
  • Grande course
  • Amplification de la force de serrage/sécurisation externe
  • Détection des mors par induction
  • Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 100 x 100 x 69,2 mm
  • Force de serrage à la pression de service maximale: 8 kN
  • Force de serrage supplémentaire résultant du ressort: 1 - 2.5 kN
  • Course par mors : 6 mm
  • Hauteur de mors max.: 150 mm
  • Répétabilité: 0.01 mm
  • Pression d'utilisation: 3 - 9 bar
  • Consommation d'air par course double à 6 bar: 1000 cm³
  • Temps de fermeture/ouverture: 0.2 s
  • Poids: 4 kg
Carrera por mordaza [mm] 6.0
Fuerza de sujeción a la máxima presión de trabajo [kN] 8.0
Fuerza de sujeción adicional mín. resultante del paquete de resortes [kN] 1.0
Fuerza de sujeción adicional máx. resultante del paquete de resortes [kN] 2.5
Presión de trabajo mín. [bar] 3.0
Presión de trabajo máx. [bar] 9.0
Repetibilidad de la prensa [mm] 0.01
Altura máx. de la mordaza [mm] 150.0
Consumo de aire por carrera doble a 6 bar [cm³] 1000.0
Tiempo de cierre/apertura [s] 0.2
Peso [kg] 4.0

Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación, tapones protectores, manguitos extractores, tornillos de ajuste, sensor de proximidad inductivo, cable de conexión, cubierta, manual de instrucciones

Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas con una distancia "H" a una presión máxima.

Supervisión inductiva de las posiciones de la corredera de sujeción.
Posibilidad de controlar dos posiciones de mordaza entre las posiciones finales de las mordazas base utilizando interruptores de proximidad (p. ej., "abierto" y "sujetado").

Tolerancia de altura de prensas
±0,04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.

Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos

Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213)