SP-HB 630
Mors durs rapportés étagés
ID 125106
SP-HB 630, Mors durs rapportés étagés
- Denture: 3/32" x 90°
- Largeur de rainure: 30 mm
- Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Détails techniques
Groupe de produit | Mors durs rapportés étagés |
---|---|
Denture | 3/32" x 90° |
Largeur de la fente N [mm] | 30.0 |
Largeur B [mm] | 75.0 |
Hauteur H [mm] | 88.0 |
Longueur L [mm] | 174.5 |
Profondeur de serrage T [mm] | 30.0 |
Entre-axe des trous a [mm] | 44.5 |
Entre-axe des trous b [mm] | 50.0 |
Entre-axe des trous c [mm] | 50.0 |
Vis | M24 |
Matériau | Acier 16MnCr5, trempé |
m/jeu [kg] | 15.46 |