arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
NSL3 turn 570-5

NSL3 turn 570-5

Plaques de bridage

ID 1323584

Délai de livraison sur demande
Module de serrage standard

  • NSE3 138 quintuple
  • Système à ressorts - ouverture pneumatique
  • Pour les applications de tournage sur les centres de fraisage/tournage
  • Fonction turbo
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø570 x 79 mm
  • Effort de plaquage: 40 kN
  • Force de plaquage avec turbo: 140 kN
  • Pression de déverrouillage: 6 bar
  • Concentricité: < 0.02 mm
  • Vitesse de rotation max.: 1400 1/min
  • Poids: 93 kg
Diamètre [mm] 570.0
Effort de plaquage [kN] 40.0
Force de plaquage avec turbo [kN] 140.0
Pression de déverrouillage [bar] 6.0
Concentricité [mm] < 0.02
Vitesse de rotation max. [1/min] 1400.0
Poids [kg] 93.0

Etendue de la livraison
Module de serrage, vis de fixation, broches de centrage, broches d'ajustement, lardons en T, douille de blocage, rondelles, notice d'utilisation ; sans tirette