PR
Universal rotary unit
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
Servo-electric rotary unit with angle of rotation > 360°, precision gear and integrated electronics
Description
Ventajas y beneficios
- Servomotor DC sin escobillas
para el uso flexible mediante el controlador de posición, velocidad y par de giro - Par de giro elevado, velocidad y precisión
para la aceleración rápida y tiempos de ciclo cortos con una precisión alta - Electrónica de control y potencia, completamente integrada
para la creación de un sistema de control descentralizado - Diferentes opciones de control
Para una integración simple en los controles existentes mediante PROFIBUS-DP o CAN. - Elementos de conexión estándar y concepto de control homogéneo
para una gran variedad de combinaciones con otros módulos mecatrónicos
Opciones e información especial
- Sistema electrónico integrado
El control eléctrico del gripper PR se lleva a cabo por medio del sistema electrónico de control y potencia integrado. Gracias a ello, puede prescindirse de una unidad de control externa adicional para el módulo. - Integración simple
Para la comunicación, se dispone de numerosas interfaces, como por ejemplo, PROFIBUS DP o CAN. De esta manera, es posible crear redes de bus industriales y llevar a cabo la integración en los controles existentes de forma sencilla. - Funciones tecnológicas
Función de encoder pseudoabsoluto, secuencias de libre programación, y control directo mediante E/S digitales o interfaces de bus de campo, usando el protocolo SCHUNK Motion (SMP) - Funciones de monitorización
Detección I²t, detección de corriente, detección de fallo de tensión, detección de errores de seguimiento, software de control de las posiciones finales, control de posición - Clase de protección IP
El tipo de protección indicado solo puede lograrse en combinación con una tapa de conexión DMI.