arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

Portautensili Weldon

Sistemi portautensili meccanici

Con i mandrini di serraggio WELDON si possono serrare in modo sicuro gli utensili con piano di trascinamento laterale su gambo cilindrico. Una volta stretta la vite di serraggio, l'utensile non può ruotare o sfilarsi. Il montaggio è adatto per strumenti di serraggio con gambi cilindrici ai sensi della norma DIN 1835B e della norma DIN 6535HB. Vite di serraggio inclusa nella fornitura o vite di serraggio con testa sferica e vite di regolazione longitudinale per attacco WELDON sottile per fresa finale.
Tutti i filtri
298 risultati
WELDON

WELDON

The WELDON end mill holder enables secure clamping of tools with a cylindrical shank and lateral clamping surface, and prevents twisting and pulling out thanks to a clamping screw and is compatible with DIN 1835B and DIN 6535HB. The clamping screw is also supplied. The Cool Flow version offers peripheral cooling through cooling channels, which can be closed with M3 screws, and guides the coolant directly to the cutting edge of the tool. The Dual Contact design with simultaneous taper and flat work surface ensures that the gap between the tool flange and the spindle face is compensated for with corresponding machine interfaces.
Mostra serie
WELDON Slim

WELDON Slim

WELDON Slim end mill holders can be used to reliably clamp tools with a lateral clamping face on the cylindrical shank. Due to the toolholder′s clamping screw, the tool cannot be turned or pulled out. The mounting is suitable for clamping tools with cylindrical shanks in accordance with DIN 1835B and DIN 6535HB. Clamping screw with ball head and length adjustment screw are included in the scope of delivery.
The WELDON Slim Cool Flow variant enables peripheral cooling by means of cooling channels in the wall, which can be optionally closed/sealed again with two M3 screws. The coolant is fed directly to the cutting edge of the tool.
Mostra serie