arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
AZB MAZAK CAT 40 45° 5/8 Illustrazione simile

AZB MAZAK CAT 40 45° 5/8"-11 UNC L1=41,26

Codoli di trazione

ID 1491329

Tempo di consegna su richiesta
Codoli di trazione AZB MAZAK CAT 40 45° 5/8"-11 UNC L1=41,26
  • Codolo di aggancio per MAZAK ANSI-CAT 40
  • Diametro D1: 18.796 mm
  • Lunghezza L1: 41.3 mm
D1 [mm] 18.796
D2 [mm] 12.446
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 41.3
L2 [mm] 16.3
L3 [mm] 11.2
α [°] 45.0
G1 M5/8"
Peso [kg] 0.052
Versioni con filettatura metrica

Version
Retention knob for MAZAK ANSI-CAT 40 with through-bore and seal on the end face