arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MGT

MGT

MAGNOS per applicazioni di tornitura
Mandrino magnetico autocentrante con ciclo di smagnetizzazione per finiture quasi in assenza di deformazioni, pregolazione di precisione o rettifica di anelli o dischi.

Vantagens – Seus benefícios

  • Usinagem de peças em 3 lados em uma configuração
    Maior precisão ao configurar uma vez e na melhor acessibilidade do fuso da máquina
  • Mesma força de fixação magnética permanente em toda a peça
    Baixa deformação e fixação por vibração das peças
  • Fixação de baixa vibração
    Superfícies melhoradas e precisão significativamente aumentada
  • Fixação sem deformação
    Sem deformação e forças internas na peça devido à força de fixação
  • Unidade de comando compatível com o sistema de controle da máquina
    Também pode ser usado em aplicações automatizadas
  • Projeto monobloco
    Design compacto e robusto com alta rigidez
  • Fixação em poucos segundos
    Os menores tempos de preparação e um aumento na produtividade
  • Tecnologia eletropermanente de última geração para fornecimento de energia único para processo MAG/DEMAG
    Fixação segura e energeticamente eficiente das peças

Opções e informações especiais

  • MAGNOS MGT-IC
    As mesas magnéticas MAGNOS MGT-IC possuem uma conexão rápida separável lateralmente para o processo MAG/DEMAG. Prolongadores de polo podem ser fixados nas ranhuras em T e furos das mesas magnéticas. Devido ao uso de prolongadores de polo, essas mesas permitem uma fixação quase livre de deformações.