MFPS
Magnetická sklíčidla s technologií paralelních pólů.
Magnetické upínací desky s paralelním pólem s výjimečně velkými bočními přídržnými silami pro frézovací aplikace. Jsou zvlášť vhodné jako ideální upínací řešení pro výkonné procesy řezání kovu s dlouhými a úzkými obrobky.
Descrizione
Výhody – Přínos pro Vás
- Rovnoměrná upínací síla permanentních magnetů na celý obrobek
Upnutí obrobků s nízkou deformací a nízkými vibracemi. - Upínání s nízkými vibracemi
Vylepšené povrchy a výrazně zvýšená přesnost - Upínání bez deformací
Bez deformací a vnitřních sil v obrobku v důsledku upínací síly - Vysoké boční přídržné síly
Pro spolehlivé upnutí úzkých a neforemných obrobků - Patentované zobrazení stavu
Bezpečné upínání a maximální spolehlivost procesu - Monoblokové provedení
Kompaktní a robustní provedení s vysokou tuhostí - Upnutí během několika sekund
Nejkratší možné doby nastavení a výsledné zvýšení produktivity - Nejmodernější technologie permanentních elektromagnetů pro jednorázovou dodávku energie pro proces MAG/DEMAG (magnetizace/demagnetizace)
Energeticky účinné a spolehlivé upínání obrobků - Řídicí jednotka je kompatibilní s řídicím systémem stroje
Lze použít také v automatizovaných aplikacích
Možnosti a zvláštní informace
- Silná magnetická sklíčidla pro tenké a úzké obrobky
Díky technologii paralelních pólů jsou magnetické upínací desky MAGNOS MFPS charakterizovány extrémně vysokými bočními přídržnými silami. Magnetické upínací desky jsou zvlášť vhodné pro frézování tenkostěnných a úzkých obrobků, kde by technologie čtvercových pólů nebyla dostatečná z důvodu minimální šířky pokrytí pólů. - Paralelní póly umožňují, aby byly obrobky různých velikostí (malé, úzké, dlouhé) dostatečně upnuty a aby se magnetická upínací deska přizpůsobila jednotlivým upínacím úkolům. Patentovaný displej stavu zajišťuje, že je vždy jasné, zda je obrobek spolehlivě upnutý.