arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WZS GZB-S Ø20 Ø3 BJ Abbildung ähnlich

WZS GZB-S Ø20 Ø3 BJ

Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter

ID 207585

In stock
WZS GZB-S Ø20 Ø3 BJ, Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
  • Con attacco a baionetta
  • Diametro di serraggio: 3 mm
  • Lunghezza: 59 mm
Tecnologia Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
Serie WZS GZB-S baionetta
Attacco portautensile WZS GZB-S Ø 20 Bajonett
Diametro di serraggio D1 3 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
L2 [mm] 50.0
L3 [mm] 3.0
L10 [mm] 5.0
Peso [kg] 0.1

Versione
Con attacco a baionetta

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta