S3A-G5 200
3축 그립 죠
ID 1471186
시스템 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 3축 그립 죠
- 그립 스텝 및 그라운드 클램핑 페이스 포함
- 죠 인터페이스: 1.5 mm x 60°
- 적합한 대상: TANDEM 2-죠 클램프 크기 200
- 치수: 102 x 63 x 40 mm
- 그립 스텝: 5 mm
- 중량: 2.21 kg
- Glatte Stufe: 15.6 - 118.6 mm
- Grip-Stufe: 26.6 - 129.6 mm
- Spannbereich Backenstellung 2:
- Glatte-Stufe: 64.6 - 167.6 mm
- Grip-Stufe: 75.6 - 178.6 mm
Specifiche tecniche
| Width [mm] | 102.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 40.0 |
| Suitable for | 200 |
| Weight [kg] | 2.21 |
Scope of delivery
3-axis jaw; without mounting screws