arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MSC-PS10 200x100

MSC-PS10 200x100

Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

Ident.-Nr. 422092

Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

Caractéristiques des produits :
  • Plaque laminée
  • Pour le fraisage de contours et de formes spéciales
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 200 x 100 x 21 mm
  • Pas polaire: 3 mm + 1,5 mm
  • Poids: 3.6 kg
Longueur [mm] 200.0
Largeur [mm] 100.0
Hauteur [mm] 21.0
Poids [kg] 3.6

Etendue de la livraison
Plaque laminée