GFA-Z 100-35-28
Mezičelist se štěrbinou
ID 430174
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Mezičelist se štěrbinou
- vč. 2 pružinových listů a šroubů
- Rozhraní 1: W-100-1
- Vhodné pro: KSG 100
- Rozměry: 100 x 35 x 28 mm
- Vlastní hmotnost: 0.9 kg
Technické údaje
| Breite [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Tiefe [mm] | 28.0 |
| Höhe [mm] | 35.0 |
| Gebinde | Stück |
| Gewicht [kg] | 0.9 |
Lieferumfang
Systembacke