arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.

Para lotes de tamaño medio-grande y una variación de producto baja-media: la máquina depanelizadora en línea de la serie ILR de SCHUNK, en combinación con un sistema de cambio de pinzas, garantiza la máxima flexibilidad y unos tiempos de configuración reducidos. Gracias a la alimentación desarrollada específicamente para el panel de alta velocidad y al uso de unidades dinámicas con control de trayectoria para la separación y manipulación de las placas de circuito impreso, es posible alcanzar el máximo rendimiento. El diseño simple y con optimización de peso de la pinza para paneles múltiples reduce significativamente los costes de la herramienta.

Su ventaja

  • Alimentador de paneles de acción rápida basado en un motor lineal para tiempos de carga reducidos en la entrada del panel
  • Tiempos de depanelización más cortos gracias a un pórtico de fresado de motor lineal altamente dinámico, con sujeción especial del cepillo de fresado
  • Tiempos de manipulación cortos para los diferentes grupos de montaje gracias a un sistema de manipulación basado en un motor lineal con control de desplazamiento continuo
  • Máxima flexibilidad y tiempos de configuración reducidos gracias a las pinzas para paneles múltiples de cambio automático
  • Extensión opcional mediante un sistema de paletizado integrado
  • Diseño ergonómico y aspecto moderno
  • El diseño modular permite que el sistema automatizado «crezca» en función de los requisitos futuros del cliente

El soporte de procesos más competente por parte de especialistas experimentados en tecnología de depanelización

Los jefes de proyecto de SCHUNK son especialistas en procesos de depanelización, lo cual les permite garantizar que nuestras máquinas se integran a la perfección en las actividades del cliente. Los procesos definidos por el cliente pueden integrarse de forma sencilla y eficaz en las celdas. Gracias a unas entregas a tiempo fiables durante todas las fases del proyecto y a una comunicación transparente, nuestro equipo ha creado la base para una colaboración basada en la confianza.

Estación de cambio de los dedos de la pinza

El cambio automático de los dedos de la pinza permite cambiar el producto de forma rápida y sencilla, sin necesidad de utilizar pinzas adicionales de alto coste. Se pueden insertar hasta 24 dedos de pinza en el bastidor de almacenamiento, lo cual permite llevar a cabo hasta 276 combinaciones de dedos. La máquina siempre está equipada con todos los productos.

Máxima flexibilidad

Las pinzas ligeras para la manipulación de placas de circuito impreso permiten trabajar con tiempos de ciclo reducidos y la máxima flexibilidad.

Control durante el proceso del 100 %

Durante la inspección visual, la placa de circuito impreso se comprueba en busca de diferencias estructurales. Los contornos en la superficie de la placa de circuito impreso se comparan con los datos CAD o las ventanas de tolerancia provistas, incluso para las diferencias más pequeñas.

Máquinas depanelizadoras de SCHUNK Electronic Solutions