arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

Ponemos una serie de portapiezas a su disposición en función de la estructura del panel, el tamaño de las placas de circuito impreso, la forma de los componentes y las cantidades. SCHUNK es el único fabricante del mundo que ofrece máquinas depanelizadoras y portapiezas flexibles en la misma unidad.
Los portapiezas versátiles son siempre una solución ideal si existe una gran variedad de productos con un diseño relativamente sencillo, incluso para grandes cantidades. Si se deben fresar grupos de montaje complejos con una estructura compleja, se deberá utilizar un portapiezas específico de nuestro socio Schnaidt.

Portapiezas magnético MAGNOPLATE

El portapiezas magnético patentado MAGNOPLATE hace innecesaria la fabricación específica de portapiezas para muchos grupos de montaje. El MAGNOPLATE permite ahorrar costes en una gran variedad de productos.

Puesto

Los pasadores magnéticos, que se encuentran en la parte inferior, se pueden instalar con el husillo de fresado y una herramienta de montaje especial en la máquina depanelizadora de SCHUNK, así como colocarse en la placa base del portapiezas mediante un software independiente. Puede emplearse un software CAM/CAD para crear el programa de configuración de los pasadores de cada grupo de montaje.
Antes de cambiar un producto, los pasadores se pueden retirar manualmente y colocarse en posición de recogida para volver a configurar el portapiezas magnético.

곧 사용할 수 있는 콘텐츠
곧 사용할 수 있는 콘텐츠

Su ventaja

  • Gran ahorro de costes: un solo portapiezas para casi todos los productos
  • Sin necesidad de almacenamiento de portapiezas
  • Costes de mantenimiento mínimos
  • Mayor precisión de fresado debido a la creación de portapiezas y al proceso de fresado en una sola operación

Portapiezas individuales de Schnaidt

Para poder cortar placas de circuito impreso de un panel con alta precisión, las placas de circuito impreso deben mantenerse en su lugar de forma precisa y no moverse después de separarse. Con el sistema de Schnaidt, se garantiza una sujeción y una separación óptimas de las placas de circuitos impresos. Las placas de extracción permiten la retirada rápida de diversos grupos de montaje pequeños

Su ventaja

  • Las placas de circuito impreso individuales se fijan con precisión
  • Los portapiezas con tapas de sujeción evitan que las placas de circuito impreso individuales se caigan o retiren mediante succión (especialmente las placas de circuito impreso pequeñas)
  • Las placas de extracción permiten la retirada fácil y rápida de diversos grupos de montaje pequeños

곧 사용할 수 있는 콘텐츠

Portapiezas que puede fabricar usted mismo

El portapiezas que usted mismo puede fabricar le permite utilizar la máquina depanelizadora para producir un portapiezas para productos específicos. Gracias a su alto rendimiento, el husillo de la máquina también se puede utilizar para taladrar agujeros en las placas de plástico. Después, los pasadores deberán insertarse con la mano en los orificios. Los portapiezas de fabricación propia se utilizan para la producción de muestras o para cantidades pequeñas-medianas.

Su ventaja

  • Producción completa en una hora
  • Tiempos de respuesta cortos en muestras, prototipos y lotes pequeños
  • Portapiezas muy económicos
  • Una alternativa a todas las variantes convencionales

Portapiezas que puede fabricar usted mismo