arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Movilidad eléctrica de SCHUNK: Impulsando el cambio

La industria automovilística se enfrenta a un cambio radical: la transición del tradicional motor de combustión a la movilidad eléctrica. SCHUNK tiene un papel clave que desempeñar en este cambio y presenta conceptos avanzados para la transición a tecnologías de baterías y sistemas de accionamiento eléctrico. Con innovadoras tecnologías de manipulación para estatores de horquilla, ejes y rotores, así como métodos avanzados para el montaje final, SCHUNK contribuye de forma significativa a la automatización completa del accionamiento eléctrico. Estas estrategias permiten una transición fluida a la movilidad eléctrica y fomentan activamente la dinámica de la innovación.

Póngase en contacto con nosotros para concertar una cita de asesoramiento sin compromiso en e-mobility@de.schunk.com o +49-7133-103-3014.

Colaboración global e impacto local: Cómo impulsa SCHUNK la movilidad eléctrica

Movilidad eléctrica – Documento técnico

Ajuste de horquillas a alta velocidad: Revolución de la eficacia en
la producción de motores eléctricos​

El preajuste de la horquilla es actualmente el principal obstáculo que afecta a la producción de motores eléctricos. La innovadora combinación de un módulo lineal de alta velocidad y una pinza doble flexible reduce el tiempo de ciclo por horquilla y aumenta así la producción. Aumente la productividad con una precisión constante​

SCHUNK - RCG

Manipulación de celdas redondas de 46 mm con la RCG

La pinza para celdas redondas RCG dispone de un sistema magnético controlado neumáticamente con el que se pueden coger y colocar celdas de batería. La RCG se suele usar en unidades de agarre múltiple, por ejemplo, en una disposición en fila o para agarrar un grupo completo de celdas. Las dimensiones externas compactas de la pinza simple permiten conseguir la máxima densidad de embalaje.

Procesamiento de celdas de batería

Gripper múltiple espaciador de celdas para la manipulación de celdas de batería prismáticas
Compresión de apilamiento de baterías

Proporciónenos más información acerca de la aplicación que desea automatizar. Nuestros expertos en aplicaciones trabajarán con usted para encontrar la solución adecuada.​ Póngase en contacto con nosotros para una consulta sin compromiso escribiendo a e-mobility@de.schunk.com o +49-7133-103-3014.