PDSC M16-65
Accessori sistemi di serraggio diretto dei pezzi, standard
ID 1398350
Accessori sistemi di serraggio diretto dei pezzi, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Vite di regolazione
- Per il fissaggio dei perni di serraggio con un foro passante
- Diametro testa: 22.6 mm
- Filetto : M16
- Lunghezza delle viti: 65 mm
- Peso: 0.1 kg
Specifiche tecniche
| Head diameter [mm] | 22.6 |
|---|---|
| Thread | M16 |
| Screw length [mm] | 65.0 |
| Weight [kg] | 0.1 |
Scope of delivery
Adjustment screw