RWH plus 74-45
Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard
ID 471197
Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klempenbevestigingen voor VERO-S SPx 40
- Gebruikt als inzetstuk voor metalen plaatinzetstukken om kleminrichtingen op te slaan.
- Afmetingen: Ø74 x 51.5 mm
- Klemhoogte: 45 mm
- Doorgaand gat: 38 mm
- Materiaal: Kunststof
- Kleur: Zwart
- Gewicht: 0.2 kg
Specifiche tecniche
| Diameter [mm] | 74.0 |
|---|---|
| D2 [mm] | 38.0 |
| L1 [mm] | 6.5 |
| H1 [mm] | 45.0 |
| H2 [mm] | 51.5 |
| Materiaal | Kunststof |
| Kleur | Zwart |
| Gewicht [kg] | 0.2 |
Levering
Klempenhouder