DKS.C3 CIR22 4-PIN
Accessories for standard magnetic clamping technology
ID 1469397
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Docking station
- Per agganciare il cavo e la spina dell'unità di controllo
- Con sensore induttivo che rileva se il connettore è nella docking station
- Adatto per: Connettore a 4 poli CIR22
- Dimensioni: 214 x 200 x 110 mm
- Lunghezza del cavo: 5 m
- Peso: 3 kg
Technické údaje
| Length [mm] | 214.0 |
|---|---|
| Cable length [m] | 5.0 |
| Weight [kg] | 3.0 |