arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PVF 32-23 유사 그림

PVF 32-23

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

ID 422404

Disponibile in magazzino
Accessories for standard magnetic clamping technology

Product features:
  • Fixed pole extensions PVF 32
  • With through-bore and M6 screw.
  • Technology: Square pole
Technical data:
  • Dimensions: 30 x 30 x 23 mm
  • Pole thread: M6
  • For pole size: 32 x 32 mm
Length [mm] 30.0
Width [mm] 30.0
Height [mm] 23.0
Ø D1 [mm] 10.0
Ø D2 [mm] 6.0

納品内容
ポールエクステンション、固定ネジ