PVF 50-20
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
ID 420090
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Espansioni polari fisse PVF 50
- Con foro passante e vite M8.
- Tecnologia: Polo quadrato
- Dimensioni: 45 x 45 x 20 mm
- Filetto polo: M8
- Per la dimensione del palo: 50 x 50 mm
Specifiche tecniche
| Longueur [mm] | 45.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 45.0 |
| Hauteur [mm] | 20.0 |
| Ø D1 [mm] | 15.0 |
| Ø D2 [mm] | 9.0 |
Etendue de la livraison
Extension de pôle, vis de fixation