arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PVF 50-32 Illustrazione simile

PVF 50-32

Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

ID 422391

Scorte limitate
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Espansioni polari fisse PVF 50
  • Con foro passante e vite M8.
  • Tecnologia: Polo quadrato
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 50 x 50 x 32 mm
  • Filetto polo: M8
  • Per la dimensione del palo: 50 x 50 mm
長さ [mm] 45.0
幅 [mm] 45.0
高さ [mm] 32.0
Ø D1 [mm] 15.0
Ø D2 [mm] 9.0

納品内容
ポールエクステンション、固定ネジ