HM 11
Clamping inserts
ID 184101
HM 11, Clamping inserts
- Height H: 9.5 mm
- Diameter D: 12.7 mm
- Thread G: M5
- Material: Carbide insert with steel body
- Delivery unit: 1 set = 10 pieces
Specifiche tecniche
| Höhe H [mm] | 9.5 |
|---|---|
| Höhe H1 [mm] | 5.0 |
| Durchmesser D [mm] | 12.7 |
| Durchmesser D1 [mm] | 9.5 |
| Gewinde G | M5 |
| Max. Belastungskraft [kN] | 11.0 |
| Material | Hartmetall mit Stahlkörper |
| Liefereinheit | 1 Satz = 10 Stück |
Werte der maximalen Belastungskraft gültig, wenn alle Spitzen im Eingriff sind