arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
GBW 160-50-20

GBW 160-50-20

Měkká čelist

ID 1373289

Doba dodání na vyžádání
Upínací čelisti, standardní

Vlastnosti produktu:
  • Čelist, měkká
  • Rozhraní 1: W-160
Technické údaje:
  • Rozměry: 160 x 50 x 20 mm
  • Vlastní hmotnost: 1.12 kg
Largeur [mm] 160.0
Profondeur [mm] 20.0
Hauteur [mm] 50.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 1.12

Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation