arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SW

SW

夹持嵌块
摆动爪用软质夹持嵌块 SW,用于车削出夹持直径。
雄克标准化摆动爪可用于夹持易变形的薄壁工件,是一种经济、牢固的夹持方案。
Productgroep
所有筛选器
11 条结果
194116
13.0 mm
18.0 mm
M6 
194117
15.0 mm
30.0 mm
M6 
194118
13.0 mm
25.0 mm
M6 
194119
15.0 mm
35.0 mm
M6 
194120
17.0 mm
30.0 mm
M8 
194121
19.0 mm
40.0 mm
M8 
194122
20.0 mm
60.0 mm
M8 
194123
22.0 mm
70.0 mm
M8 
194146
15.0 mm
16.0 mm
M6 
194147
15.0 mm
20.0 mm
M6