arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WSF

WSF

Angular milling cutter for UGE 20
The angular milling cutter makes it easier to create a suitable recess or thread in the chuck jaws for installing the clamping insert UGE 20.
Tutti i filtri
2 risultati
100015
60.0 mm
16.0 mm
HSS 
0100015-1
90.0 mm
14.0 mm
Carbide