SGBB-B 100-67-34
Castanhas de monobloco
ID 430086
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha monobloco, móvel
- Interface 1: W-100-1
- Adequado para: KSG 100
- Dimensões: 100 x 67 x 34 mm
- Peso: 1.6 kg
Specifiche tecniche
| Breedte [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 67.0 |
| Hoogte [mm] | 34.0 |
| Gewicht [kg] | 1.6 |
Levering
Systeemklem, bevestigingsschroeven; zonder bovenklemmen