arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

Mandrino a serraggio idraulico

Serraggio preciso al solo tocco di un pulsante

I mandrini idraulici sono pensati per l'uso stazionario. I mandrini sono dotati di cilindro idraulico integrato e possono essere serrati direttamente alla tavola della macchina utilizzando una piastra base. Grazie alla trasmissione di forza mediante il sistema a piani inclinati, è possibile ottenere forze di serraggio molto elevate.

La nostra promessa - Il tuo vantaggio Il tuo vantaggio.

  • Cilindro idraulico integrato
  • Altezza estremamente bassa
  • Forza di serraggio regolabile mediante pressione idraulica
  • Funzionamento del mandrino affidabile per il processo
  • Interfacce a due ganasce diverse
  • Tutti i filtri
    8 risultati
    ROTA NCK-S plus

    ROTA NCK-S plus

    Hydraulically actuated 3-jaw power chuck in compact design with a high clamping force
    Mostra serie
    450200
    Plateau de console 
    1.5 mm x 60° 
    165 
    450204
    Plateau de console 
    1/16" x 90° 
    165 
    450201
    Plateau de console 
    1.5 mm x 60° 
    210 
    450205
    Plateau de console 
    1/16" x 90° 
    210 
    450202
    Plateau de console 
    1.5 mm x 60° 
    250 
    450206
    Plateau de console 
    1/16" x 90° 
    250 
    450203
    Plateau de console 
    1.5 mm x 60° 
    315 
    450207
    Plateau de console 
    1/16" x 90° 
    315