ADHESO Demogreifer 700µm
Adhesive grippers
Inquire now
This product can only be requested online.
Adhesive grippers ADHESO
- Gripper pad size: 32 mm
- ADHESO adhesive structure, diameter of pillars: 700 µm
Technical details
| Struttura adesiva [µm] | 700.0 |
|---|---|
| Peso [g] | 28.5 |
| Diametro platorello [mm] | 32.0 |
| Condizioni ambientali | staubfrei, fettfrei, trocken |
| Materiale schiuma | geschäumter Acrylatklebstoff |
| Materiale struttura adesiva | TPU |
| Diametro D [mm] | 40.0 |
| Altezza Z [mm] | 19.8 |
Il G-5-700-M dimostra le possibilità e i vantaggi della nostra tecnologia. Questa pinza è progettata specificamente per l'uso in ambienti di prova e per scopi dimostrativi. ADHESO G-5-700-M offre uno spaccato del mondo di questa tecnologia del futuro e consente di sperimentare in prima persona le prestazioni delle nostre pinze.
Dimensioni
Dimensioni
Informazioni generali sulla serie
Principio di funzionamento
Adesione (a secco)
Materiale del corpo pinza
Alluminio, anodizzato
Materiale schiuma
Struttura di supporto/adesivo acrilico espanso
Materiale struttura adesiva
Poliuretano termoplastico (TPU) 700 µm
Materiale adesivo
Adesivo acrilico
Peso del pezzo
fino a 1 kg/cm², a seconda della superficie del pezzo
La fornitura comprende
Pinza ADHESO con tappo di copertura
Pinza, composta da
Pad, struttura di supporto, struttura adesiva