arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PGN-plus-P

PGN-plus-P

Universal gripper
Universal 2-finger parallel gripper with permanent lubrication, high gripping force, and high maximum moments due to the use of a multi-tooth guidance

I vantaggi

Più prestazioni in uno spazio compatto: la PGN-plus-P combina un'elevata forza di presa, la massima versatilità e la massima affidabilità di processo per attività di automazione impegnative. Che si tratti di velocità di ciclo elevate, pezzi diversi o situazioni di presa complesse, la pinza universale garantisce un funzionamento affidabile e una lunga durata utile. Non a caso, da oltre 30 anni definisce lo standard nella tecnologia di presa.​

Informati ora

I vantaggi per te

Elevata forza di presa per carichi di lavoro pesanti

L'ampia superficie del pistone offre forze di presa elevate. Ciò garantisce una presa sicura, anche durante operazioni impegnative e con componenti pesanti.

Adatta a situazioni di presa complesse e a pezzi diversi

La guida di scorrimento multidente assorbe in modo affidabile momenti di carico elevati. Ciò consente l'utilizzo di griffe di presa lunghe, garantendo al contempo una lunga vita utile della pinza.

Il modello di pinza adatto per ogni applicazione.

Un'ampia gamma di opzioni garantisce soluzioni ottimali per applicazioni e condizioni ambientali di vario tipo.

Superior Stories PGN-plus-P

La soluzione standard giusta per ogni esigenza

Dalle semplici operazioni di movimentazione alle complesse attività di automazione: SCHUNK offre la pinza parallela adatta per ogni esigenza. La CGP offre un accesso conveniente all'automazione, la JGP-P si distingue come soluzione ad alte prestazioni per le applicazioni standard, mentre la PGN-plus-P definisce lo standard quando sono richieste massime prestazioni, resistenza e flessibilità.​

Buono, Migliore, Ottimo: SCHUNK

Un punto di riferimento fisso

Con oltre 30 anni di esperienza, milioni di cicli di presa riusciti e una continua innovazione, la PGN-plus-P ha plasmato la tecnologia di presa per decenni. Nella nostra serie di video ripercorriamo la sua storia e mostriamo perché rimane una delle pinze universali più collaudate oggi sul mercato.​

La base per la massima capacità di carico​

La guida multidente brevettata SCHUNK rende la PGN-plus-P particolarmente performante e resistente. Consente la movimentazione sicura di carichi pesanti, favorisce l'utilizzo di griffe di presa più lunghe e garantisce prestazioni costantemente affidabili. Ciò si traduce in una maggiore flessibilità per operazioni di presa impegnative e in prestazioni superiori all'interno della stessa classe di grandezza.​

Guida multidente Multidente