BSWS-R-PGZN-plus
Automatisches Backenschnellwechselsystem
Il sistema automatico di cambio rapido delle griffe BSWS-R consente la sostituzione rapida e manuale delle griffe sulla pinza. Questa soluzione aumenta la flessibilità della pinza con simultanea disponibilità della macchina non presidiata. Il BSWS-R consente il cambio automatico ed economico delle dita di presa specifiche del pezzo rispetto al cambio dell'intera pinza.
Veloce. Flessibile. Conveniente.
Sistema di cambio rapido griffe automatico BSWS-R
Cambio rapido e semplice, realizzato esclusivamente dal movimento del robot.
Il sistema di cambio rapido automatico delle ganasce BSWS-R consente il cambio rapido e completamente automatico delle griffe della pinza. La procedura di cambio viene eseguita esclusivamente dal movimento del robot. Quando la base viene ritirata nella stazione di stoccaggio, il bullone di bloccaggio viene azionato e sblocca il meccanismo. Di conseguenza, un robot o un portale ad assi può facilmente spostarsi verso l'alto fuori dal sistema di cambio rapido delle ganasce mentre la base rimane nella stazione di deposito.
Approfitta dei vantaggi
- Massima flessibilità
- Risparmiare tempo durante la conversione delle applicazioni
- PGN-plus-P fingerprint
- Adatto per il funzionamento sui cobot
- Progetto semplice delle dita
- Affidabilità della procedura attraverso il monitoraggio
- Non è possibile scambiare le ganasce della pinza