HUE
Protection cover
The HUE protective cover fully protects the gripper against external influences. The cover is suitable for applications of up to IP65 if an additional sealing of the cover bottom is provided. For detailed information, please see the HUE series.
The connection diagram shifts by the height of the intermediate jaw.
The connection diagram shifts by the height of the intermediate jaw.
Descrizione
Avantages - Vos bénéfices
- rentable
pour la manipulation - Flexible
évolutif - Encombrement faible
pour contours de collision réduits - Acceptable
pour les pinces PGN-plus-P, PGN-plus, PZN-plus, EGN et EZN
Options et informations particulières
- Veuillez noter que pour obtenir l'étanchéité nécessaire à la base de la protection, l'ajout d'un joint est nécessaire. Nous recommandons d'appliquer un mastic d'étanchéité. Pour en savoir plus sur les matériaux recommandés et sur la façon d'appliquer le joint d'étanchéité, consultez la notice d'utilisation. Allez sur notre site Internet pour télécharger la fiche technique matière de la protection SCHUNK HUE.