AGE-S
Unidad de compensación XYZ
Alternative Produkte:
Compensation unit compensating in XY- and Z-direction
Beschreibung
Advantages – Your benefits
- ISO mounting pattern
for easy assembly to most types of robots without needing additional adapter plates - Three compensation directions in one unit
compact design for minimum installation height - Centrical locking
for fixing the unit rigidly in a defined, centric position - Pneumatic position storage
for eccentric locking in a deflected position
Optionen und spezielle Informationen
- Lebensmittelkonforme Schmierung
Das Produkt enthält standardmäßig lebensmittelkonforme Schmierstoffe. Die Anforderungen der EN 1672-2:2020 werden nicht vollumfänglich erfüllt. Die entsprechenden NSF-Zertifikate sind unter https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp mit Hilfe der Schmierstoffangaben in der Betriebsanleitung abrufbar.