arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Tecnologia di automazione mayo 2023

Potenza per l'automazione

Con la serie SLD, SCHUNK introduce una nuova generazione di assi lineari diretti. Gli assi lineari dinamici e resistenti, con azionamento lineare diretto, garantiscono tempi di ciclo brevi e maggiore produttività nei processi di assemblaggio e manipolazione ad alta velocità per i settori della produzione elettronica, della mobilità elettrica o delle scienze della vita.
Immagine dell'applicazione – SLD/EGK Esiste un'ampia gamma di applicazioni per gli assi lineari SLD di SCHUNK. Nell'industria elettronica, ad esempio, vengono utilizzati per il depaneling e la movimentazione di circuiti stampati da pannelli.

La serie SLD è stata sviluppata come un tuttofare dinamico in grado di soddisfare coefficienti di carico di base più elevati e una maggiore durata. Allo stesso tempo, l'esperto di automazione SCHUNK amplia il proprio portafoglio di assi lineari con questa serie che, grazie al suo design modulare, consente anche un interessante rapporto prezzo/prestazioni. Per un'ampia gamma di applicazioni, sono attualmente disponibili due dimensioni con quattro diverse grandezze del motore ciascuna, che forniscono forze motrici fino a un massimo di 2,4 kN e capacità di carico fino a 106 kN. Seguiranno ulteriori varianti. L'azionamento elettrico e il sistema di misurazione del percorso sono già integrati nell'asse compatto, consentendo sequenze di movimento agili e salvaspazio. Le accelerazioni dell'azionamento diretto fino a 100 m/s² e le velocità di 5 m/s garantiscono un'elevata dinamica e tempi di ciclo brevi. Allo stesso tempo, l'azionamento garantisce all'utente una precisione di ±0,01 mm. Tutti gli elementi funzionano senza gioco meccanico, il che elimina le parti soggette a usura e riduce al minimo i costi di manutenzione. Inoltre, l'unità può essere progettata in qualsiasi lunghezza senza compromettere le prestazioni. Il motore dell'asse lineare diretto è certificato UL come standard. Ciò rappresenta un prerequisito per un rapido accesso al mercato statunitense e ad altri mercati.

Le opzioni potenziano la gamma di applicazioni

Come componente cruciale degli assi SLD, la sua guida profilata consente un design compatto e l'assorbimento di carichi elevati. Si possono ottenere corse fino a 6.000 mm. Oltre a impedire la penetrazione di sporco e polvere all'interno dell'asse, l'utilizzo di una copertura rende possibili anche applicazioni in zone con presenza di corpi estranei grossolani, spigolosi o caldi. Questo spiana la strada anche all'uso in ambienti difficili. Il coperchio impedisce anche la fuoriuscita di grasso in caso di gruppi sopraelevati.

La serie è disponibile con un'ampia selezione di opzioni, tra cui un freno di stazionamento che impedisce agli assi caricati di abbassarsi o di cadere involontariamente per la gravità. Ciò garantisce la sicurezza nelle applicazioni. Montato sotto la slitta e azionato pneumaticamente, il freno si innesta in modo affidabile in caso di interruzione di corrente. Inoltre, gli assi lineari utilizzano un encoder modulare con le collaudate interfacce Hiperface/HiperfaceDSL, DRIVE-CLiQ, Sin/Cos e SSI. Tutti gli encoder sono disponibili anche in SIL2/PLd. Su richiesta possono essere integrati anche sistemi di misura personalizzati.

La serie SLD offre un'ampia gamma di opzioni in termini di montaggio, installazione e combinazioni. Ciò significa che gli assi lineari diretti possono essere facilmente combinati utilizzando una piastra di adattamento, fissata con morsetti e utilizzata in moltissime applicazioni. Grazie all'elevata dinamica, alla capacità di carico e alla lunga durata, l'asse è ideale per settori quali l'elettronica e l'ingegneria elettrica, il settore alimentare e degli imballaggi, le scienze della vita e l'automazione dell'assemblaggio, fino al fotovoltaico e all'ingegneria automobilistica. Nella mobilità elettrica, ad esempio, la gestione delle celle prismatiche può essere garantita in modo altrettanto efficiente come nelle applicazioni a forcella con elevate esigenze di flessibilità, dinamica e precisione. Per facilitare la configurazione e la progettazione dei suoi assi lineari elettrici, SCHUNK sta espandendo i suoi servizi digitali e prevede di lanciare quest'anno un pratico configuratore.

Descargar notas de prensa

Comunicados de prensa 1 MB ZIP Descarga