Piastre di serraggio 'Turn' con NSE plus
Piastre di serraggio
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Prodotti alternativi:
Piastre di serraggio con moduli VERO-S NSE plus, sviluppati appositamente per centri di fresatura/tornitura, come base per processi estremamente rapidi di riattrezzaggio di dispositivi di serraggio.
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Basta una pressione d'esercizio di 6 bar
Non occorrono amplificatori di pressione supplementari - Posizionamento tramite codolo conico flessibile
Comportamento di collegamento semplicissimo con una precisione di concentricità < 0,01 mm - Forza traente costante anche a numeri di giri elevati
Serraggio sicuro con la rigidezza ideale - Corsa di avvicinamento rapido e bloccaggio brevettata per forze traenti elevatissime
Grazie a ciò un serraggio estremamente rigido senza vibrazioni - Bloccaggio ad accoppiamento geometrico irreversibile
Anche in caso di perdita di pressione, l'intera forza traente resta invariata - I moduli sono inossidabili e completamente a tenuta stagna
Lunga durata e massima affidabilità di processo - Funzione Turbo di serie
Aumento fino al 300% della forza traente per lo sfruttamento ideale della potenza della macchina che si traduce in redditività elevata. - Perno di monitoraggio funzione turbo
Massima sicurezza di funzionamento
Opzioni ed informazioni speciali
- Applicabile su tutti i normali centri di tornitura e fresatura
VERO-S NSL turn – le competenze di SCHUNK nel settore della tornitura e del serraggio stazionario unite nella nuova piastra di serraggio. Il campione nell'abbattimento dei tempi di preparazione macchina per le fresatrici con opzione di tornitura grazie a forze traenti elevate del modulo con un serraggio estremamente rigido e sicuro del dispositivo. Un monitoraggio visivo informa sull'attuale stato di serraggio (funzione Turbo). - Grazie all'intelligente sistema di tubazioni, che interconnette i diversi moduli, resta sufficiente spazio per i fori nella piastra di base. La piastra di serraggio si può così adattare a tutti i tipi di macchina attualmente sul mercato. La proprietà di giunzione semplificata e la straordinaria precisione di ripetibilità fanno del VERO-S NSL turn un vero e proprio acceleratore di produttività dei centri di tornitura e fresatura.