BSWS-ABRM-PGZN-plus 125
ID 1420854
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
Technical details
| Weight [kg] | 0.86 |
|---|---|
| Number per ID | 1.0 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 130.0 |
| Max. permissible loading torque My [Nm] | 225.0 |
| Max. perm. force Fx [N] | 2815.0 |
Max. loads
Load diagram
Max. loads
The max. permissible moment of load (M=Fx*l), resulting from the finger length (l), the force (Fx), and the loads occurring during application resulting from acceleration/torques must not be exceeded. The same applies to the max. permissible force Fx. Independently of this, attention needs to be paid to the max. permissible finger length and the permissible load values for the gripper used.
Load diagram
- X-axis:
- Finger length
- Y-axis:
- Force per jaw
- Gruene Flaeche
- Permitted range
- Rote Flaeche
- Inadmissible range
Notas gerais sobre a série
Limites de carga
O momento de carga máximo permitido resultante do comprimento dos dedos, da força e das cargas resultantes de aceleração/torques não deve ser excedido. O mesmo se aplica ao máx. força admissível Fx. Independentemente disso, deve-se prestar atenção ao comprimento máximo permitido do dedo e os valores de carga permitidos para a garra usada.
Material do pino adaptador
Aço
Atuação
Sem ferramentas, à mão
Garantia
24 meses
Escopo de fornecimento
Base e adaptador separadamente em quantidades diferentes, informações de segurança (instruções específicas do produto disponíveis online)