EGM-B-L-30-1x4
ID 306374
Modulo di presa magnetico EGM, elettrico
- Tipo di magnete: Bipolare
- Forma polo: Oblungo
- Larghezza polo: 30 mm
- Numero di poli, organizzazione poli: 1 x 4
- Interfaccia di comunicazione: I/O digitale
- Alimentazione elettrica: 400 V AC
- Corrente max. totale: 32 A
- Numero di poli: 4
- Superficie magnetica: 72 cm²
- Circuito magnetico: 6.5 A
- Temperatura ambiente max.: 50 °C
Specifiche tecniche
| 중량 [kg] | 11.5 |
|---|---|
| 기둥 수 | 4.0 |
| 자석 부분 [cm²] | 72.0 |
| 최소 공작물 두께 [mm] | 8.0 |
| 수평 자석면에 대한 하중 [kg] | 110.0 |
| 수직 자석면에 대한 하중 [kg] | 40.0 |
| 최대 활성화/분 [1/min] | 20.0 |
| 5회 활성화/분의 경우 모듈 온도 상승 [°C] | 12.0 |
| 15회 활성화/분의 경우 모듈 온도 상승 [°C] | 32.0 |
| IP 보호등급 | 52 |
| 활성화/비활성화 시 전류 소비량 [A] | 6.5 |
| 길이 X [mm] | 330.0 |
| 너비 Y [mm] | 75.0 |
| 높이 Z [mm] | 61.0 |
| 자석 컨트롤러 유형 | ECG 02 |
| 정격 전압 [V AC] | 400.0 |
| 최대 전류 [A] | 32.0 |
| 컨트롤러당 최대 모듈 수 | 13.0 |
치수
치수
작동 원리
영구 자석의 자화
하우징 재료
강철
베이스 죠 재료
강철
작동
시스템 활성화 및 비활성화를 위한 전류 펄스
보증
24개월
서비스 수명 특징
요청 시
제공 범위
센터링 슬리브가 있는 액세서리 키트